Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Bottom, 42 kW, Brazed stainless steel, Type 1

145G0270

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: EvoFlat WSA

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]42 kW
DHW afkastageta [kW] [Min]37 kW
DHW dælugerð endurhringrásarYONOS PARA Z15/7 RK
DHW HEX gerðXB06H-1 StS 26
DHW hringrásIncluded
DHW stýrigerðFlow/thermostatic
DHW vörumerki dælu endurhringrásarWilo
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]150 mm
Dýpt með hlíf [mm]150 mm
EinangrunarefniEPP Foam
Fjöldi heimila [hám.]2
Fjöldi heimila [lágm.]1
Gerð DH tengingarG int. Thread
Gerð tengigrindarType 1
Hæð án hlífar [mm]595 mm
Einkenni
Gildi
Hæð með hlíf [mm]600 mm
Heiti DHW stillisTPC-M
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX upphitunarbrasefniStainless steel
LýsingEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Mixing circuit - controlThermostat
Nafn framleiðandaDanfoss
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Stærð DH tengingar3/4"
Stefna tengingarBottom
Umbúðabreidd [mm]600 mm
Umbúðadýpt [mm]150 mm
Umbúðahæð [mm]600 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurFlat Stations
VörutegundEvoFlat WSA
ÞekjuefniEPP Foam
ÞekjukosturIncluded

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight16.514 Kilogram
Net weight15 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702428551298