EvoFlat WSA, Type 3
145G0210
EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: EvoFlat WSA
145G0210
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW stýrigerð | Flow/thermostatic |
| Gerð tengigrindar | Type 3 |
| Heiti DHW stillis | TPC-M |
| Lýsing | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 95 °C |
| Vöruhópur | Flat Stations |
| Vörutegund | EvoFlat WSA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 11.495 Kilogram |
| Net weight | 10.295 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653972 |