Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA, Type 2

145G0209

EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: EvoFlat WSA

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW stýrigerðFlow/thermostatic
Gerð tengigrindarType 2
Heiti DHW stillisTPC-M
LýsingEvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Einkenni
Gildi
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Mixing circuit - controlThermostat
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurFlat Stations
VörutegundEvoFlat WSA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.195 Kilogram
Net weight8.995 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702424653965