Akva Therm 35 (Electronic), Gerð 2
145G0373
Vörutegund: Akva Therm 35 (Electronic), Gerð 2, 16 bar, 110 °C, VM2 40
145G0373
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 750 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 750 mm |
| Capacity [KW] | 300.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | ø35 |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW afkastageta [kW] [Max] | 300 kW |
| DHW Control valve | VM2 40 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 16.00 |
| DHW dælugerð | UPM3 Auto 15-70 130 |
| DHW HEX gerð | XB37M-1 120 |
| DHW hringrás | Já |
| DHW stýrigerð | Rafmagns |
| DHW vörumerki dælu | Grundfos |
| DHW-rörastærð | Ø35 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 400 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 400 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Einangrunarefni | EPDM |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gerð DH tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð DHW-tengingar | innri skrúfgangur |
| Gerð tengigrindar | Gerð 2 |
| Hæð án hlífar [mm] | 952 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 952 mm |
| Heiti DHW stillis | ECL 310 / A217 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Akva Therm 35, XB37M-1 120 ECL 310/A217 |
| Material Description | Akva Therm 35, XB37M-1 120 ECL 310/A217 |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 35 (A217), Type 2 |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 10 bar |
| Pípustærð hringrásar | ø22 |
| Product line | Light Duty Stations |
| Stærð DH tengingar | 1 1/2" |
| Stærð DHW tengingar | 1 1/2" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tengigerð hringrásar | innri skrúfg. |
| Tengingarstærð hringrásar | 1" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Akva Therm 35 (Electronic) |
| Þekjuefni | Hvítlökkuð stálþynna |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 58 Kilogram |
| Net weight | 56 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162537640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |