Danfoss logo
Akva Therm 35

Akva Therm 35 (Electronic), Gerð 1

145G0372

Vörutegund: Akva Therm 35 (Electronic), Gerð 1, 16 bar, 110 °C, VM2 40

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]750 mm
Breidd með hlíf [mm]750 mm
Capacity [KW]250.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðø35
DHW ActuatorAMV 30
DHW afkastageta [kW] [Max]250 kW
DHW Control valveVM2 40
DHW control valve kvs value [m3/h]16.00
DHW dælugerðUPM3 Auto 15-70 130
DHW HEX gerðXB37M-1 90
DHW hringrásJá
DHW stýrigerðRafmagns
DHW vörumerki dæluGrundfos
DHW-rörastærðØ35
Dýpt án hlífar [mm]400 mm
Dýpt með hlíf [mm]400 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Einkenni
Gildi
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarinnri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]952 mm
Hæð með hlíf [mm]952 mm
Heiti DHW stillisECL 310 / A217
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Therm 35, XB37M-1 90 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 35 (A217), Type 1
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Pípustærð hringrásarø22
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar1 1/2"
Stærð DHW tengingar1 1/2"
Stefna tengingarNeðst
Tengigerð hringrásarinnri skrúfg.
Tengingarstærð hringrásar1"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
VöruhópurSmall Stations
VörutegundAkva Therm 35 (Electronic)
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight58 Kilogram
Net weight56 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162537657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm