Danfoss logo
Akva Therm 28

Gerð 3

145G0369

Gerð 3, 16 bar, 110 °C, VM2 25

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]750 mm
Breidd með hlíf [mm]750 mm
Capacity [KW]150.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ28
DHW ActuatorAMV 30
DHW afkastageta [kW] [Max]150 kW
DHW Control valveVM2 25
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30
DHW dælugerðUPM3 Auto 15-70 130
DHW HEX gerðXB37M-1 50
DHW hringrásJá
DHW stýrigerðRafmagns
DHW vörumerki dæluGrundfos
DHW-rörastærðØ28
Dýpt án hlífar [mm]400 mm
Dýpt með hlíf [mm]400 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Einkenni
Gildi
Gerð DH tengingarinnri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð tengigrindarGerð 3
Hæð án hlífar [mm]897 mm
Hæð með hlíf [mm]897 mm
Heiti DHW stillisECL 310 / A217
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingAkva Therm 28, XB37M-1 50 ECL 310/A217
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 50 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (A217), Type 3
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar1 1/4"
Stærð DHW tengingar1"
Stefna tengingarNeðst
Tengigerð hringrásarExternal thread
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
VöruhópurSmall Stations
VörutegundAkva Therm 28 (Electronic)
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight58 Kilogram
Net weight56 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162537688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm