Danfoss logo
Akva Therm 22

Gerð 3

145G0366

Gerð 3, 16 bar, 110 °C, VM2 20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]628 mm
Breidd með hlíf [mm]670 mm
Capacity [KW]125.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ22
DHW ActuatorAMV 30
DHW afkastageta [kW] [Max]125 kW
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00
DHW dælugerðUPM3 Auto 15-70 130
DHW HEX gerðXB37M-1 50
DHW hringrásJá
DHW stýrigerðRafmagns
DHW vörumerki dæluGrundfos
DHW-rörastærðØ22
Dýpt án hlífar [mm]365 mm
Dýpt með hlíf [mm]380 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Einkenni
Gildi
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarExternal thread
Gerð tengigrindarGerð 3
Hæð án hlífar [mm]675 mm
Hæð með hlíf [mm]675 mm
Heiti DHW stillisECL 310 / A217
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingAkva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT
Material DescriptionAkva Therm 22 M50 310/A217.3 EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (A217), Type 3
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar1"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tengigerð hringrásarExternal thread
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
VöruhópurSmall Stations
VörutegundAkva Therm 22 (Electronic)
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight40 Kilogram
Net weight38 Kilogram
Volume149.243 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424692704
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm