Gerð 2
145G0362
Gerð 2, 16 bar, 110 °C
145G0362
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 628 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 670 mm |
| Capacity [KW] | 95.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø22 |
| DHW afkastageta [kW] [Max] | 95 kW |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 5.50 |
| DHW dælugerð | UPM3 Auto 15-70 130 |
| DHW HEX gerð | XB37M-1 40 |
| DHW hringrás | Já |
| DHW stýrigerð | Hitastillir |
| DHW vörumerki dælu | Grundfos |
| DHW-rörastærð | Ø22 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 365 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 380 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Einangrunarefni | EPDM |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Gerð DH tengingar | ytri skrúfg. |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gerð DHW-tengingar | External thread |
| Gerð tengigrindar | Gerð 2 |
| Hæð án hlífar [mm] | 675 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 675 mm |
| Heiti DHW stillis | AVTB 25 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Akva Therm 22 M40 AVTB EXPORT |
| Material Description | Akva Therm 22 M40 AVTB EXPORT |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 22 (therm), Type 2 |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 10 bar |
| Pípustærð hringrásar | Ø18 |
| Product line | Light Duty Stations |
| Stærð DH tengingar | 1" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tengigerð hringrásar | External thread |
| Tengingarstærð hringrásar | 3/4" |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Akva Therm 22 (Thermostatic) |
| Þekjuefni | Hvítlökkuð stálþynna |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 40 Kilogram |
| Net weight | 38 Kilogram |
| Volume | 149.243 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424692667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |