Danfoss logo
Akva Therm 22

Gerð 1, Heiti DHW stillis: AVTB 20

145G0361

Gerð 1, 16 bar, 110 °C, AVTB 20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]628 mm
Breidd með hlíf [mm]670 mm
Capacity [KW]70.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ22
DHW afkastageta [kW] [Max]70 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
DHW dælugerðUPM3 Auto 15-70 130
DHW HEX gerðXB37M-1 30
DHW hringrásJá
DHW stýrigerðHitastillir
DHW vörumerki dæluGrundfos
DHW-rörastærðØ22
Dýpt án hlífar [mm]365 mm
Dýpt með hlíf [mm]380 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Einkenni
Gildi
Gerð DHW-tengingarExternal thread
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]675 mm
Hæð með hlíf [mm]675 mm
Heiti DHW stillisAVTB 20
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingAkva Therm 22 M30 AVTB EXPORT
Material DescriptionAkva Therm 22 M30 AVTB EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (therm), Type 1
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Pípustærð hringrásarØ18
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar1"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tengigerð hringrásarExternal thread
Tengingarstærð hringrásar3/4"
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
VöruhópurSmall Stations
VörutegundAkva Therm 22 (Thermostatic)
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight40 Kilogram
Net weight38 Kilogram
Volume149.243 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424692650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm