Danfoss logo
Akva Lux II, Type 2,  145G0264-145G0273

Akva Lux II, Gerð 1, Heiti DHW stillis: PTC2+P

145G0273

Vörutegund: Akva Lux II, Gerð 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]306 mm
Breidd með hlíf [mm]310 mm
Capacity [kW]57.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]57 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DHW HEX gerðXB06H-1 26
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]190 mm
Dýpt með hlíf [mm]210 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniPolypropylene
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Einkenni
Gildi
Gerð DHW-tengingarExternal thread
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]463 mm
Hæð með hlíf [mm]463 mm
Heiti DHW stillisPTC2+P
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
In scope of WEEENo
LýsingAkva Lux II, Type 1, StS HEX
Material DescriptionAkva Lux II Type 1 StS
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 1, StS
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
VöruhópurSmall Stations
VörutegundAkva Lux II
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.5 Kilogram
Net weight8 Kilogram
Volume35.28 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428551441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm