Danfoss logo
Akva Lux II Waterheater

Akva Lux II, Gerð 1, Heiti DHW stillis: PTC2+P

145G0103

Vörutegund: Akva Lux II, Gerð 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]306 mm
Breidd með hlíf [mm]310 mm
Capacity [kW]57.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW afkastageta [kW] [Max]57 kW
DHW afkastageta [kW] [Min]37 kW
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DHW HEX gerðXB06H-1 26
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]190 mm
Dýpt með hlíf [mm]210 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniPolypropylene
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarExternal thread
Einkenni
Gildi
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]463 mm
Hæð með hlíf [mm]463 mm
Heiti DHW stillisPTC2+P
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingAkva Lux II Type 1, (XB06H-1 26), complete insulation, with Cover
Material DescriptionAkva Lux II Waterheater TYP1 ISO w/Cover
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 1, Cover
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]600 mm
Umbúðadýpt [mm]210 mm
Umbúðahæð [mm]800 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
ViðbótarupplýsingarHlíf
VöruhópurSmall Stations
VörutegundAkva Lux II
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight9.5 Kilogram
Net weight9 Kilogram
Volume41.454 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162433638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm