Akva Lux II, Gerð 2, Heiti DHW stillis: PTC2+P
145G0092
Vörutegund: Akva Lux II, Gerð 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145G0092
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 306 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 310 mm |
| Capacity [kW] | 64.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW afkastageta [kW] [Max] | 64 kW |
| DHW afkastageta [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| DHW HEX gerð | XB06H-1 40 |
| DHW hringrás | Valfrjálst |
| DHW stýrigerð | Flæði/hitastillt |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 190 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 210 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Einangrunarefni | Polypropylene |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð DH tengingar | ytri skrúfg. |
| Gerð DHW-tengingar | External thread |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gerð tengigrindar | Gerð 2 |
| Hæð án hlífar [mm] | 463 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 463 mm |
| Heiti DHW stillis | PTC2+P |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Akva Lux II Type 2, (XB06H-1 40), complete insulation |
| Material Description | Akva Lux II type 2 |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II, Type 2, Cover |
| Mismunaþrýstingsstillir | Integrated in control valve |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 480 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 345 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 210 mm |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Akva Lux II |
| Þekjuefni | Polypropylene |
| Þekjukostur | White-lacquered steel sheet |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 9.5 Kilogram |
| Net weight | 9 Kilogram |
| Volume | 35.28 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162433621 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |