Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Akva Lux, Type 1

145B4065

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Akva Lux

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW stýrigerðFlow/thermostatic
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð tengigrindarType 1
Heiti DHW stillisPTC2+P
In scope of WEEENo
Einkenni
Gildi
LýsingAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
Mixing circuit - controlThermostat
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineSubsystems
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]95 °C
VöruhópurFlat Stations
VörutegundAkva Lux
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight22 Kilogram
Net weight20 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428524872