Akva Lux, Bottom, Brazed stainless steel, Type 1
145B3039
Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Akva Lux
145B3039
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Breidd án hlífar [mm] | 573 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 600 mm |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW afkastageta [kW] | 78 kW |
| DHW HEX gerð | XB37 |
| DHW hringrás | Extra |
| DHW stýrigerð | Flow/thermostatic |
| Dýpt án hlífar [mm] | 150 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 200 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fjöldi heimila [hám.] | 2 |
| Fjöldi heimila [lágm.] | 1 |
| Gerð DH tengingar | G int. Thread |
| Gerð DHW-tengingar | G int. Thread |
| Gerð tengigrindar | Type 1 |
| Gólfupphitunarrás - gerð dælu | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Gólfupphitunarrás - vörumerki dælu | Wilo |
| Hæð án hlífar [mm] | 616 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 740 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti DHW stillis | PTC |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| HEX upphitunarbrasefni | Stainless steel |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Akva Lux High Flow S XB37H-30 PTC |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC |
| Mismunaþrýstingsstillir | AVPL |
| Mixing circuit - control | Thermostatic valve |
| Nafn framleiðanda | Danfoss |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Stærð DH tengingar | G3/4" |
| Stærð DHW tengingar | G3/4" |
| Stefna tengingar | Bottom |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 580 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 150 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 620 mm |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 95 °C |
| Viðbótarupplýsingar | Direct HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit |
| Vöruhópur | Flat Stations |
| Vörutegund | Akva Lux |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 23 Kilogram |
| Net weight | 22.5 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653804 |