Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II, Gerð 3, Heiti DHW stillis: PTC2+P

145G0253

Vörutegund: Akva Les II, Gerð 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeInstantaneous DHW
Breidd án hlífar [mm]306 mm
Breidd með hlíf [mm]310 mm
Capacity [KW]62.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW stöðuþrýstingur [bar] [lágm.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
DHW HEX gerðXB06H+-1 60
DHW hringrásValfrjálst
DHW stýrigerðFlæði/hitastillt
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]190 mm
Dýpt með hlíf [mm]210 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniPolypropylene
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarExternal thread
Einkenni
Gildi
Gerð tengigrindarGerð 3
Hæð án hlífar [mm]463 mm
Hæð með hlíf [mm]463 mm
Heiti DHW stillisPTC2+P
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
In scope of WEEENo
LýsingAkva Les II, StS HEX
Material DescriptionAkva Les II Vandvarmer H60 StS ISO
Material Description (Short TeAkva Les II, Type 3
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
VöruhópurSmall Stations
VörutegundAkva Les II
ÞekjuefniSheet Metal
ÞekjukosturWhite-lacquered steel sheet

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight9.5 Kilogram
Net weight9 Kilogram
Volume35.784 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162511619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm