Danfoss logo
145F4191_VXi_SoloII_H_Typ1_310_230

VXi Solo H (A237), Gerð 1

145F4193

Vörutegund: VXi Solo H (A237), Gerð 1, 16 bar, 120 °C

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW]20 kW
Application typeIndirect Heating
Breidd án hlífar [mm]550 mm
Breidd með hlíf [mm]550 mm
Capacity [KW]20.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]360 mm
Dýpt með hlíf [mm]360 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniPolypropylene
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 1
Gerð upphitunardæluUPM3 Auto 15-70 130
Hæð án hlífar [mm]980 mm
Hæð með hlíf [mm]980 mm
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Einkenni
Gildi
Heiti hitunarstillisECL 310 / A237
HEX gerð upphitunarXB06H-1 26
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVXi-Solo H, ECL310/A230, Type 1, with EPP front insulation cover
Material DescriptionVXi Solo H TYPE 1 ECL310/237 STW
Material Description (Short TeVXi Solo H, TYPE 1, STW
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarEfst og neðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]840 mm
Umbúðadýpt [mm]620 mm
Umbúðahæð [mm]420 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
ViðbótarupplýsingarEPP einangruð framhlífÖryggisvirkni
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundVXi Solo H (A237)
ÞekjuefniPolypropylene

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight38 Kilogram
Net weight36 Kilogram
Volume2.175 Hectoliter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428525046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm