Danfoss logo
VXe Solo H HT

VXe Solo H HT (A237), Gerð 1

145F4482

Vörutegund: VXe Solo H HT (A237), Gerð 1, 25 bar, 130 °C

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW]25 kW
Application typeIndirect Heating
Breidd án hlífar [mm]550 mm
Breidd með hlíf [mm]550 mm
Capacity [KW]25.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðDN 15
Dýpt án hlífar [mm]315 mm
Dýpt með hlíf [mm]315 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniPolypropylene
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 1
Gerð upphitunardæluUPM3 Flex AS 15-75 130
Hæð án hlífar [mm]820 mm
Hæð með hlíf [mm]820 mm
HE-rörastærðØ22
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heiti hitunarstillisECL 310 / A237
HEX gerð upphitunarXB06H-1 26
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1
Material DescriptionVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1
Material Description (Short TeVXe Solo H HT, Type 1
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]25 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð HE tengingar1"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]130 °C
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundVXe Solo H HT (A237)
ÞekjuefniPolypropylene

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight38 Kilogram
Net weight36 Kilogram
Volume173.91 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424682422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm