Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II H2 (A260), Gerð 1

145F5009

Vörutegund: VX Solo II H2 (A260), Gerð 1, 16 bar, 110 °C

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW]20 kW
Application typeIndirect Heating
Breidd án hlífar [mm]530 mm
Breidd með hlíf [mm]550 mm
Capacity [KW]20.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]365 mm
Dýpt með hlíf [mm]380 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 1
Gerð upphitunardæluUPM3 Auto 15-70 130
Gólfupphitunarrás - gerð dæluUPM3 Auto 15-70 130
Gólfupphitunarrás - vörumerki dæluGrundfos
Hæð án hlífar [mm]860 mm
Hæð með hlíf [mm]860 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heiti hitunarstillisECL 210 / A260
HEX gerð upphitunarXB06H-1 26
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 1, 2xSTW
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarEfst og neðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
ViðbótarupplýsingarHlíf2x öryggisvirkniRöraeinangrun
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundVX Solo II H2 (A260)
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight45 Kilogram
Net weight43 Kilogram
Volume219.555 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424639044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm