VX Solo 22 H OP (P330), Gerð 3
145G4709
Vörutegund: VX Solo 22 H OP (P330), Gerð 3, 16 bar, 120 °C
145G4709
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Breidd án hlífar [mm] | 545 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 600 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø22 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 385 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 400 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Einangrunarefni | EPDM |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Gerð DH tengingar | ytri skrúfg. |
| Gerð HE tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð tengigrindar | Gerð 3 |
| Hæð án hlífar [mm] | 1037 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 1037 mm |
| HE-rörastærð | Ø22 |
| Heating Actuator | AMV 10 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heating Control valve | AVQM 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Heiti hitunarstillis | ECL 310 / P330 |
| HEX gerð upphitunar | XB37M-1 50 |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VX Solo22H OP ECL310/P330 75kW Sonometer |
| Material Description (Short Te | VX Solo22H OP, ECL310/P330, 75kW, HM |
| Mismunaþrýstingsstillir | Integrated in control valve |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Stærð DH tengingar | 1" |
| Stærð HE tengingar | 1" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 120 °C |
| Vöruhópur | Tengigrindur |
| Vörutegund | VX Solo 22 H OP (P330) |
| Þekjuefni | Hvítlökkuð stálþynna |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 52 Kilogram |
| Net weight | 50 Kilogram |
| Volume | 390.142 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162533291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |