Unistat 1016A LT, Gerð 1, Heiti hitunarstillis: ECL 310
146B5869
Vörutegund: Unistat 1016A LT, Gerð 1, 16 bar, 100 °C, ECL 310
146B5869
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Breidd án hlífar [mm] | 490 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 490 mm |
| Capacity [KW] | 16.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 337 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 337 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Gerð DH tengingar | ytri skrúfg. |
| Gerð HE tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð tengigrindar | Gerð 1 |
| Hæð án hlífar [mm] | 870 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 870 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
| Heating Actuator | AMV 10 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Heiti hitunarstillis | ECL 310 |
| HEX gerð upphitunar | XB06H-1 16 |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Unistat 1016A LT ECL310 12 bar with HM |
| Material Description | 1016A 16kW LT ECL310 12bar Sono 1,5 |
| Material Description (Short Te | Unistat 1016A, 16kW LT, Sono 1,5 |
| Mismunaþrýstingsstillir | Integrated in control valve |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 100 °C |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Unistat 1016A LT |
| Þekjuefni | Hvítlökkuð stálþynna |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 60 Kilogram |
| Net weight | 40 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739679 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |