Unistat 1016A LT, Gerð 2, Heiti hitunarstillis: ECL 310
004F4865
Vörutegund: Unistat 1016A LT, Gerð 2, 16 bar, 95 °C, ECL 310
004F4865
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afkastageta upphitunar [kW] | 30 kW |
| Application type | Indirect Heating |
| Breidd án hlífar [mm] | 490 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 490 mm |
| Capacity [KW] | 30.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | DN 15 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 337 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 337 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Gerð DH tengingar | ytri skrúfg. |
| Gerð HE tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð tengigrindar | Gerð 2 |
| Hæð án hlífar [mm] | 870 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 870 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
| Heating Actuator | AMV 10 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Heiti hitunarstillis | ECL 310 |
| HEX gerð upphitunar | XB06H-1 36 |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Danfoss Station Unistat 1016 A PN16 30KW LT ECL310 incl. fitting piece |
| Material Description | 1016A 30kW LT ECL310 12bar insert 110 |
| Material Description (Short Te | Unistat 1016A, 30kW LT |
| Mismunaþrýstingsstillir | Integrated in control valve |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör] | 38 bar |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 95 °C |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Unistat 1016A LT |
| Þekjuefni | Hvítlökkuð stálþynna |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 60 Kilogram |
| Net weight | 40 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745687 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |