Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A HT, Gerð 2, Heiti hitunarstillis: ECL 310

146B5870

Vörutegund: Unistat 1016A HT, Gerð 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating
Breidd án hlífar [mm]490 mm
Breidd með hlíf [mm]490 mm
Capacity [KW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]337 mm
Dýpt með hlíf [mm]337 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 2
Hæð án hlífar [mm]870 mm
Hæð með hlíf [mm]870 mm
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAMV 13
Einkenni
Gildi
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Heiti hitunarstillisECL 310
HEX gerð upphitunarXB06H-1 36
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingUnistat 1016A 30kW HT ECL310 12bar with HM
Material Description1016A 30kW HT ECL310 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 30kW HT, Sono 1,5
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
VöruhópurSmall Stations
VörutegundUnistat 1016A HT
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight60 Kilogram
Net weight40 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162739662
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm