Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A HT, Gerð 1, Heiti hitunarstillis: ECL 310

004F4822

Vörutegund: Unistat 1016A HT, Gerð 1, 16 bar, 130 °C, ECL 310

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW]16 kW
Application typeIndirect Heating
Breidd án hlífar [mm]490 mm
Breidd með hlíf [mm]490 mm
Capacity [KW]16.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðDN 15
Dýpt án hlífar [mm]337 mm
Dýpt með hlíf [mm]337 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]870 mm
Hæð með hlíf [mm]870 mm
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAMV 13
Einkenni
Gildi
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heiti hitunarstillisECL 310
HEX gerð upphitunarXB06H-1 36
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingDanfoss Station Unistat 1016 A PN16 16KW HT ECL310 incl. Sono Qp 1,5
Material Description1016A 16kW HT ECL310 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 16kW HT
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]130 °C
VöruhópurSmall Stations
VörutegundUnistat 1016A HT
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight40 Kilogram
Net weight40 Kilogram
Einkenni
Gildi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm