Danfoss logo
VX-Split Apumpe

Termix VX, Gerð 4, Heiti hitunarstillis: AVTB

IS995004

Vörutegund: Termix VX, Gerð 4, 10 bar, 110 °C, AVTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating
Breidd án hlífar [mm]505 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]370 mm
Dýpt með hlíf [mm]430 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 4
Hæð án hlífar [mm]750 mm
Hæð með hlíf [mm]800 mm
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Einkenni
Gildi
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Heiti hitunarstillisAVTB
HEX gerð upphitunarT24-1 40 G3/4"*20 H
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVX-4 T24 Ísland P4 40 AVTB 15 - 30-100°C
Material DescriptionTENGIGRIND VX-4 T24 P4 40
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.87ef6a0f-ae36-4cc4-a657-177ad51a3933
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarHitastillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTENGIGRIND VX-4 T24 P4 40
VöruhópurTengigrindur
VörutegundTermix VX
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight30 Kilogram
Net weight29 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560309212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm