Danfoss logo
Termix VX

Termix VX, Gerð 6 T-CP, Heiti hitunarstillis: AVTB

144H2490

Vörutegund: Termix VX, Gerð 6 T-CP, 10 bar, 110 °C, AVTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating
Breidd án hlífar [mm]505 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]370 mm
Dýpt með hlíf [mm]430 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 6 T-CP
Hæð án hlífar [mm]750 mm
Hæð með hlíf [mm]800 mm
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Einkenni
Gildi
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Heiti hitunarstillisAVTB
HEX gerð upphitunarT24-1 50 G3/4"*20 H
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingDistrict heating substation for indirect heating
Material DescriptionTENGIGRIND VX-6 P6 T24 50 20-60
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.49248231-5816-4163-8e4d-a324d459773e
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarHitastillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumVX-6 T24 Island P5 50
VöruhópurTengigrindur
VörutegundTermix VX
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight30 Kilogram
Net weight29 Kilogram
Volume147.612 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706561449900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm