Termix VX, Gerð 3, Heiti hitunarstillis: AVTB
144H2488
Vörutegund: Termix VX, Gerð 3, 10 bar, 110 °C, AVTB
144H2488
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Breidd án hlífar [mm] | 505 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 540 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 370 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 430 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] | 230.0 V |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð HE tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð tengigrindar | Gerð 3 |
| Hæð án hlífar [mm] | 750 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 800 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Heiti hitunarstillis | AVTB |
| HEX gerð upphitunar | T24-1 24 G3/4"*20 H |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | District heating substation for indirect heating |
| Material Description | TENGIGRIND VX-3 T24 P2 24 20-60 |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | f0687f6f-b237-46bc-b419-d98d20ca0599 |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Hitastillir |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | VX-3 T24 Island P3 24 |
| Vöruhópur | Tengigrindur |
| Vörutegund | Termix VX |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Hvítlökkuð stálþynna |
| Þekjukostur | Aukalegt |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 30 Kilogram |
| Net weight | 29 Kilogram |
| Volume | 147.612 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561449887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |