Danfoss logo
VX CS28 Snow melting  with AVTB 50

Termix VX Snowmelting, Gerð 1, Heiti hitunarstillis: AVTB

IS99501080

Vörutegund: Termix VX Snowmelting, Gerð 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating
Breidd án hlífar [mm]645 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ28
Dýpt án hlífar [mm]310 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG ytr. skrúfg.
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]876 mm
HE-rörastærðØ28
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heiti hitunarstillisAVTB
Einkenni
Gildi
HEX gerð upphitunarT137H-1 70 G1"*20 H
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVX CS28 Snjóbræðsla m/AVTB 50KW
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.d11e0649-0b91-48f9-bcf4-6438a17af985
Stærð DH tengingar1"
Stærð HE tengingar1"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarHitastillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VX Snowmelting
VottunCE
ÞekjukosturÁn

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight30 Kilogram
Net weight29 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706561534460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm