Termix VX Snowmelting, Gerð 1, Heiti hitunarstillis: AVTB
IS99501060
Vörutegund: Termix VX Snowmelting, Gerð 1, 10 bar, 110 °C, AVTB
IS99501060
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Breidd án hlífar [mm] | 565 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 400 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð HE tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð tengigrindar | Gerð 1 |
| Hæð án hlífar [mm] | 790 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heiti hitunarstillis | AVTB |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| HEX gerð upphitunar | T24-1 50 G3/4"*20 H |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | VX T24 Snjóbræðsla m/AVTB 30KW |
| Material Description | TENGIGR SNJÓBR AVTB 30KW |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 10 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | b551703c-0be1-42d9-b102-a20f3bfef869 |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Hitastillir |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | TENGIGR SNJÓBR AVTB 30KW |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | Termix VX Snowmelting |
| Vottun | CE |
| Þekjukostur | Án |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 30 Kilogram |
| Net weight | 29 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560324581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |