Danfoss logo
VX T24 Snow melting with AVTB 30

Termix VX Snowmelting, Gerð 1, Heiti hitunarstillis: AVTB

IS99501050

Vörutegund: Termix VX Snowmelting, Gerð 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating
Breidd án hlífar [mm]565 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]400 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]790 mm
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heiti hitunarstillisAVTB
Einkenni
Gildi
HEX gerð upphitunarT24-1 40 G3/4"*20 H
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVX T24 Snjóbræðsla m/AVTB 20KW
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.d782d471-321b-4c25-98a9-2cb6e59c7706
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarHitastillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VX Snowmelting
VottunCE
ÞekjukosturÁn

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight30 Kilogram
Net weight29 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560324574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm