Danfoss logo
Compactstation VX

Termix VX Compact 28, Gerð 1, Heiti hitunarstillis: AVTB

144H2548

Vörutegund: Termix VX Compact 28, Gerð 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating
Breidd án hlífar [mm]620 mm
Breidd með hlíf [mm]640 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ28
Dýpt án hlífar [mm]420 mm
Dýpt með hlíf [mm]522 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]970 mm
Hæð með hlíf [mm]970 mm
HE-rörastærðØ28
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Einkenni
Gildi
Heating control valve kvs value [m³/h]5.5 m³/h
Heiti hitunarstillisAVTB
HEX gerð upphitunarT137H-1 70 G1"*20 H
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTengigrind VX 28-T
Material DescriptionTENGIGRIND VX 28-T, 112KW, AVTB
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.94ec5ad5-d9c6-42b8-a14e-57ab9c8da3f5
Stærð DH tengingarG1"
Stærð HE tengingar1"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarHitastillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumCompactstation VX 28-T
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VX Compact 28
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturÁn

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight70 Kilogram
Net weight65 Kilogram
Volume0.144 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706561474346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm