Danfoss logo
VXe Solo HWS HT

VXe Solo HWS HT (A237), Gerð 1

145F4492

Vörutegund: VXe Solo HWS HT (A237), Gerð 1, 25 bar, 130 °C

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW]25 kW
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Breidd án hlífar [mm]550 mm
Breidd með hlíf [mm]550 mm
Capacity [KW]25.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðDN 15
DHW forðageymisrás - gerð dæluUPM3 Auto 15-70 130
DHW forðageymisrás - stýringECL 310 + Pump
DHW forðageymisrás - vörumerki dæluGrundfos
DHW stýrigerðRafmagns
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]315 mm
Dýpt með hlíf [mm]315 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniPolypropylene
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 1
Gerð upphitunardæluUPM3 Flex AS 15-75 130
Hæð án hlífar [mm]967 mm
Einkenni
Gildi
Hæð með hlíf [mm]967 mm
HE-rörastærðØ22
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heiti DHW stillisECL 310 / A337
Heiti hitunarstillisECL 310 / A237
HEX gerð upphitunarXB06H-1 26
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 1, with safety function for heating circuit
Material DescriptionVXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 1,STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWS HT (A237), Type 1, STW
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]25 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]130 °C
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundVXe Solo HWS HT (A237)
ÞekjuefniPolypropylene

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight39 Kilogram
Net weight37 Kilogram
Volume217.5 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424682453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm