Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Gerð 2

145F4502

Gerð: VXe Solo HWS (A237), Gerð 2, 16 bar, 120 °C

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Breidd án hlífar [mm]550 mm
Breidd með hlíf [mm]550 mm
Capacity [kW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
DHW forðageymisrás - gerð dæluUPM3 Auto 15-70 130
DHW forðageymisrás - stýringECL 310 + Pump
DHW forðageymisrás - vörumerki dæluGrundfos
DHW stýrigerðRafmagns
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]315 mm
Dýpt með hlíf [mm]315 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniPolypropylene
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 2
Gerð upphitunardæluUPM3 Auto 15-70 130
Hæð án hlífar [mm]932 mm
Einkenni
Gildi
Hæð með hlíf [mm]932 mm
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heiti DHW stillisECL 310 / A337
Heiti hitunarstillisECL 310 / A237
HEX gerð upphitunarXB06H-1 StS 40
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionVXe Solo HWS,Typ 2 StS,ECL310/A337 AMV13
Material Description (Short TeVXe Solo HWS,Type 2, ECL 310/A337 , StS
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundVXe Solo HWS (A237)
ÞekjuefniPolypropylene

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight39 Kilogram
Net weight37 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162516119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm