VXe Solo HWS (A237), Gerð 2
145F0610
Gerð: VXe Solo HWS (A237), Gerð 2, 16 bar, 120 °C
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: VXe Solo HWS (A237)
145F0610
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Capacity [kW] | 30.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gerð tengigrindar | Gerð 2 |
| Heiti DHW stillis | ECL 310 + pump |
| HEX gerð upphitunar | XB06H-1 40 |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| Lýsing | VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | VXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237 |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 120 °C |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | VXe Solo HWS (A237) |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 39 Kilogram |
| Net weight | 37 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 173.91 Liter |
| EAN/UPC | 5702424590406 |