Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II HWS (A337), Gerð 2

145F5065

Vörutegund: VX Solo II HWS (A337), Gerð 2, 16 bar, 120 °C

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Breidd án hlífar [mm]525 mm
Breidd með hlíf [mm]550 mm
Capacity [KW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
DHW forðageymisrás - gerð dæluUPM3 Auto 15-70 130
DHW forðageymisrás - stýringECL 310 + Pump
DHW forðageymisrás - vörumerki dæluGrundfos
DHW stýrigerðRafmagns
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]365 mm
Dýpt með hlíf [mm]380 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 2
Hæð án hlífar [mm]861 mm
Hæð með hlíf [mm]861 mm
Einkenni
Gildi
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heiti DHW stillisECL 310 / A337
Heiti hitunarstillisECL 310 / A337
HEX gerð upphitunarXB06H-1 40
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX-Solo II HWS ECL310/A337TYP2 w/oHEpump
Material Description (Short TeVX Solo II HWS, Type 2, ECL 310/A337, w/o HE pump
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarEfst og neðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
VöruhópurSmall Stations
VörutegundVX Solo II HWS (A337)
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight40 Kilogram
Net weight38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162603482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm