Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

Gerð 1

145F4168

Gerð 1, 16 bar, 110 °C
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: VX Solo II HWS, without controller

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Capacity [kW]20.0 kW
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gerð tengigrindarGerð 1
Heiti hitunarstillisNo Controller
HEX gerð upphitunarXB06H-1 26
HEX hitunarmálmblandaAISI 316
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
LýsingVX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function
Einkenni
Gildi
Material DescriptionVX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL
Mixing circuit - controlAHQM / AMV
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Stefna tengingarEfst og neðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
VöruhópurSmall Stations
VörutegundVX Solo II HWS, without controller

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight45 Kilogram
Net weight43 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162511411