Gerð 1, Heiti hitunarstillis: ECL 310 & AVQM 15/AMV10
004U8655
Gerð 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: VX Solo II HWS OP, without key
004U8655
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afkastageta upphitunar [kW] | 20 kW |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Athugasemdir | Indir. HE, without pump |
| Breidd án hlífar [mm] | 440 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 500 mm |
| Capacity [kW] | 20.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW dælugerð | UPM3 |
| DHW forðageymisrás - stýring | No control |
| DHW stýrigerð | Rafmagns |
| DHW vörumerki dælu | Grundfos |
| Dýpt án hlífar [mm] | 250 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 380 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Einangrunarefni | Röraeinangrun |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Fjöldi heimila [hám.] | 1 |
| Fjöldi heimila [lágm.] | 1 |
| Gerð DH tengingar | G ytr. skrúfg. |
| Gerð HE tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð tengigrindar | Gerð 1 |
| Hæð án hlífar [mm] | 760 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 760 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| HE-rörastærð | Ø18 |
| Heiti hitunarstillis | ECL 310 & AVQM 15/AMV10 |
| HEX gerð upphitunar | XB06H-1 26 |
| HEX hitunarmálmblanda | AISI 316 |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| Lýsing | Danfoss Station VX Solo HWS OP ECL310 Type 1 with insulation 20KW |
| Material Description | VX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR |
| Mismunaþrýstingsstillir | Sambyggt |
| Mixing circuit - control | ECL 310 / AVQM / AMV |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 3 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör] | 38 bar |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 840 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 620 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 420 mm |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Viðbótarupplýsingar | HlífÖryggisloki |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörutegund | VX Solo II HWS OP, without key |
| Þekjuefni | Hvítlökkuð stálþynna |
| Þekjukostur | Innifalið |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 40 Kilogram |
| Net weight | 38 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |