Danfoss logo
VXi Solo

VXi Solo HWP

145F4189

Vörutegund: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Breidd án hlífar [mm]550 mm
Breidd með hlíf [mm]550 mm
Capacity [KW]15.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
DHW stýrigerðExternal control
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]360 mm
Dýpt með hlíf [mm]360 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniPolypropylene
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarExternal thread
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarL24
Gerð upphitunardæluUPM3 Auto 15-70 130
Hæð án hlífar [mm]980 mm
Hæð með hlíf [mm]980 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heiti hitunarstillisECL 120
HEX gerð upphitunarXB06L-1 24
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVXi Solo XB06L24 ECL120 Std
Material DescriptionVXi Solo XB06L24 ECL120 Std
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std.
MismunaþrýstingsstillirAVP-F
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarEfst og neðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundVXi Solo HWP
ÞekjuefniPolypropylene

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight38 Kilogram
Net weight36 Kilogram
Volume217.5 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162519899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm