Danfoss logo
 VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

VXe Solo HWP (A237), Gerð 2

145F4446

Vörutegund: VXe Solo HWP (A237), Gerð 2, 16 bar, 120 °C

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Breidd án hlífar [mm]550 mm
Breidd með hlíf [mm]550 mm
Capacity [KW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
DHW stýrigerðExternal control
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]315 mm
Dýpt með hlíf [mm]315 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniPolypropylene
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarExternal thread
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 2
Gerð upphitunardæluUPM3 Auto 15-70 130
Hæð án hlífar [mm]785 mm
Hæð með hlíf [mm]785 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heiti hitunarstillisECL 310 / A237
HEX gerð upphitunarXB06H-1 40
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 2
Material DescriptionVXe Solo HWP TYP2 ECL310/337 AMV150
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A237), Type 2
MismunaþrýstingsstillirAVPB-F
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundVXe Solo HWP (A237)
ÞekjuefniPolypropylene

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight39 Kilogram
Net weight37 Kilogram
Volume173.91 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424285142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm