Danfoss logo
Substation type VX Solo II

Gerð 2, Heiti hitunarstillis: TC200

004U8419

Gerð 2, 16 bar, 110 °C, TC200

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW]30 kW
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Breidd án hlífar [mm]525 mm
Breidd með hlíf [mm]550 mm
Capacity [KW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]365 mm
Dýpt með hlíf [mm]380 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Fjöldi heimila [hám.]1
Fjöldi heimila [lágm.]1
Gerð DH tengingarinnri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 2
Gerð upphitunardæluUPM3 Auto 15-70 130
Hæð án hlífar [mm]861 mm
Hæð með hlíf [mm]861 mm
HE-rörastærðØ18
Heating Control valveVS2 15
Einkenni
Gildi
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heiti hitunarstillisTC200
HEX gerð upphitunarXB06H-1 40
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVX Solo II Type 2, with Thermostatic control, without insulation
Material DescriptionVX-Solo II H Typ2, Haube XB06H40
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 2, TC200/VS2, Cover
MismunaþrýstingsstillirAVPL
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarEfst og neðst
Tegund upphitunarstýringarHitastillir
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]135 mm
Umbúðadýpt [mm]440 mm
Umbúðahæð [mm]450 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
ViðbótarupplýsingarHlíf
VöruhópurTengigrindur
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundVX Solo II HWP (Thermostatic)
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight40 Kilogram
Net weight38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162510773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm