VX Solo II HWP (A247), Gerð 2
145F4305
Vörutegund: VX Solo II HWP (A247), Gerð 2, 16 bar, 110 °C, VS2 15
145F4305
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Breidd án hlífar [mm] | 525 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 550 mm |
| Capacity [kW] | 30.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| DHW Actuator | AMV 13 |
| DHW Control valve | VS2 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.60 m³/h |
| DHW stýrigerð | Rafmagns |
| DHW-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 365 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 380 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Einangrunarefni | EPDM |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Gerð DH tengingar | ytri skrúfg. |
| Gerð DHW-tengingar | External thread |
| Gerð HE tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð tengigrindar | Gerð 2 |
| Gerð upphitunardælu | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Hæð án hlífar [mm] | 818 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 861 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Heiti DHW stillis | ECL 310 / A247 |
| Heiti hitunarstillis | ECL 310 / A247 |
| HEX gerð upphitunar | XB06H-1 40 |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | VX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2 |
| Material Description | VX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2 |
| Material Description (Short Te | VX Solo II HWP, Type 2, ECL 310/A247 |
| Mismunaþrýstingsstillir | AVPB-F |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð DHW tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Efst og neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns |
| UL mark | No |
| Umbúðabreidd [mm] | 840 mm |
| Umbúðadýpt [mm] | 620 mm |
| Umbúðahæð [mm] | 420 mm |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 110 °C |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörumerki dæluupphitunar | Grundfos |
| Vörutegund | VX Solo II HWP (A247) |
| Þekjuefni | Hvítlökkuð stálþynna |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 40 Kilogram |
| Net weight | 38 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483277 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |