Danfoss logo
144B2312_VX_SoloII_H2WP_ECL310_A377

VX Solo II H2WP (A377), Gerð 1

144B2312

Vörutegund: VX Solo II H2WP (A377), Gerð 1, 16 bar, 110 °C, AHQM 15

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Breidd án hlífar [mm]650 mm
Breidd með hlíf [mm]700 mm
Capacity [KW]20.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
DHW stýrigerðRafmagns
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]365 mm
Dýpt með hlíf [mm]380 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Fjöldi heimila [hám.]1
Fjöldi heimila [lágm.]1
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarExternal thread
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 1
Gerð upphitunardæluUPM3 Auto 15-70 130
Gólfupphitunarrás - gerð dæluUPM3 Auto 15-70 130
Gólfupphitunarrás - vörumerki dæluGrundfos
Hæð án hlífar [mm]861 mm
Hæð með hlíf [mm]861 mm
HE-rörastærðØ18
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heiti DHW stillisECL 310 / A377
Heiti hitunarstillisECL 310 / A377
HEX gerð upphitunarXB06H-1 26
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVX Solo II H2WP type 1 with safety function, insulated pipes
Material DescriptionVX Solo II H2WP ECL310/A377 TYP1 KR
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP, Type 1, ECL 310/A377
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarEfst og neðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]840 mm
Umbúðadýpt [mm]800 mm
Umbúðahæð [mm]420 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundVX Solo II H2WP (A377)
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturInnifalið

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight45 Kilogram
Net weight43 Kilogram
Volume0.004 Hectoliter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162511077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm