Danfoss logo
VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WP (A260), Gerð 2

145F4147

Vörutegund: VX Solo II H2WP (A260), Gerð 2, 16 bar, 110 °C

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afkastageta upphitunar [kW]30 kW
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Breidd án hlífar [mm]650 mm
Breidd með hlíf [mm]700 mm
Capacity [KW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
DHW stýrigerðExternal control
DHW-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]365 mm
Dýpt með hlíf [mm]380 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EinangrunarefniEPDM
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarExternal thread
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 2
Gerð upphitunardæluUPM3 Auto 15-70 130
Gólfupphitunarrás - gerð dæluUPM3 Auto 15-70 130
Gólfupphitunarrás - vörumerki dæluGrundfos
Hæð án hlífar [mm]818 mm
Hæð með hlíf [mm]861 mm
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Einkenni
Gildi
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heiti hitunarstillisECL 210 / A260
HEX gerð upphitunarXB06H-1 40
HEX hitunarmálmblandaAISI 316
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVX-Solo II H2WP ECL310/A260 Type 2, AVPB-F, with Cover and STW
Material DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A260 TYP2 KR+ STW
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP (A260), TYPE 2, STW
MismunaþrýstingsstillirAVPB-F
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Prófunarþrýstingur varmaskiptis [bör]38 bar
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð DHW tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarEfst og neðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Umbúðabreidd [mm]840 mm
Umbúðadýpt [mm]800 mm
Umbúðahæð [mm]420 mm
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]110 °C
ViðbótarupplýsingarHlífÖryggisvirkni
VöruhópurSmall Stations
Vörumerki dæluupphitunarGrundfos
VörutegundVX Solo II H2WP (A260)
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight45 Kilogram
Net weight43 Kilogram
Volume399.543 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5714279483611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm