VX Solo 22 (A266), Gerð 1
145G4780
Vörutegund: VX Solo 22 (A266), Gerð 1, 16 bar, 120 °C, VM2 20
145G4780
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Breidd án hlífar [mm] | 545 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 600 mm |
| Capacity [KW] | 44.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rörastærð | Ø22 |
| DHW Actuator | AMV 10 |
| DHW Control valve | VM2 20 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| DHW stýrigerð | Rafmagns |
| DHW-rörastærð | Ø22 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 370 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 400 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] AC | 230 V |
| Gerð DH tengingar | ytri skrúfg. |
| Gerð DHW-tengingar | innri skrúfgangur |
| Gerð HE tengingar | innri skrúfg. |
| Gerð tengigrindar | Gerð 1 |
| Gerð upphitunardælu | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Hæð án hlífar [mm] | 1037 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 1037 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| HE-rörastærð | Ø22 |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Heiti DHW stillis | ECL 310 / A266 |
| Heiti hitunarstillis | ECL 310 / A266 |
| HEX gerð upphitunar | XB37M-1 20 |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VX solo 22HWP XB37M-1 20ECL310/A266/50kW |
| Material Description (Short Te | VX Solo 22 HWP, Type 1, ECL 310/A266 |
| Mismunaþrýstingsstillir | AVP-F |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Nafnþrýstingur, annar [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Stærð DH tengingar | 1" |
| Stærð DHW tengingar | 1" |
| Stærð HE tengingar | 1" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 120 °C |
| Vöruhópur | Small Stations |
| Vörumerki dæluupphitunar | Wilo |
| Vörutegund | VX Solo 22 (A266) |
| Þekjuefni | Hvítlökkuð stálþynna |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 52 Kilogram |
| Net weight | 50 Kilogram |
| Volume | 390.142 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162663967 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |