Danfoss logo
 VX_Solo_22_H_OP_145G4709_w_cover

VX Solo 22 (P330), Gerð 2

145F5064

Vörutegund: VX Solo 22 (P330), Gerð 2, 16 bar, 120 °C

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Breidd án hlífar [mm]545 mm
Breidd með hlíf [mm]600 mm
Capacity [KW]75.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ22
DHW stýrigerðExternal control
DHW-rörastærðØ22
Dýpt án hlífar [mm]370 mm
Dýpt með hlíf [mm]400 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V] AC230 V
Gerð DH tengingarytri skrúfg.
Gerð DHW-tengingarinnri skrúfgangur
Gerð HE tengingarinnri skrúfg.
Gerð tengigrindarGerð 2
Hæð án hlífar [mm]1037 mm
Hæð með hlíf [mm]1037 mm
HE-rörastærðØ22
Einkenni
Gildi
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 20
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
Heiti hitunarstillisECL 310 / P330
HEX gerð upphitunarXB37M-1 40
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX Solo22H OP ECL310/P330 75kW
Material Description (Short TeVX Solo 22 H OP, Type 2, ECL 310/P330
MismunaþrýstingsstillirIntegrated in control valve
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Nafnþrýstingur, annar [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
Stærð DH tengingar1"
Stærð DHW tengingar1"
Stærð HE tengingar1"
Stefna tengingarEfst og neðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
VöruhópurTengigrindur
VörutegundVX Solo 22 (P330)
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight52 Kilogram
Net weight50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162512111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm