Danfoss logo
VX-1 Retur/RAVK/Alpha2L/C.Iso

Termix VX, Gerð 3, Heiti hitunarstillis: RAVK

144H0702

Vörutegund: Termix VX, Gerð 3, 16 bar, 120 °C, RAVK

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Breidd án hlífar [mm]505 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]360 mm
Dýpt með hlíf [mm]430 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 3
Hæð án hlífar [mm]750 mm
Hæð með hlíf [mm]800 mm
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMA
Einkenni
Gildi
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Heiti hitunarstillisRAVK
HEX gerð upphitunarXB06H-1 40 G3/4" HP
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingVX-3 Retur/RAVK/UPM3/C.Iso
Material DescriptionVX-3 Retur/RAVK/UPM3/C.Iso
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.fe72851c-9d13-4c66-a134-288e81b441fb
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarHitastillis + Delta p-stillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumVX-3 Retur/RAVK/UPM3/C.Iso
VöruhópurTengigrindur
VörutegundTermix VX
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight30 Kilogram
Net weight29 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560979163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm