Danfoss logo
VX 1-2-3 110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 + ECL 210

Termix VX, Gerð 3, Heiti hitunarstillis: ECL 210

144B3930

Vörutegund: Termix VX, Gerð 3, 16 bar, 120 °C, ECL 210

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Breidd án hlífar [mm]505 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]360 mm
Dýpt með hlíf [mm]430 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 3
Hæð án hlífar [mm]750 mm
Hæð með hlíf [mm]800 mm
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Einkenni
Gildi
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Heiti hitunarstillisECL 210
HEX gerð upphitunarT24-1 28 G3/4"*20 H
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix VX-3 Split incl. UPM3 pump and ECL 210/A237*
Material DescriptionVX-3 R¾*110/ECL/UPM3 T24H/ECL 210
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.3baf3109-770f-4d7a-aaa5-6f5fe534d501
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns + Delta p-stillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumVX-3 R¾*110/ECL/UPM3 T24H/ECL 210
VöruhópurTengigrindur
VörutegundTermix VX
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight40 Kilogram
Net weight39 Kilogram
Volume159.84 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560906169
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm