Danfoss logo
144B3919 - Termix VX-1

Termix VX, Gerð 1, Heiti hitunarstillis: ECL 210

144B3928

Vörutegund: Termix VX, Gerð 1, 16 bar, 120 °C, ECL 210

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Breidd án hlífar [mm]505 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]360 mm
Dýpt með hlíf [mm]430 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]750 mm
Hæð með hlíf [mm]800 mm
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Einkenni
Gildi
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Heiti hitunarstillisECL 210
HEX gerð upphitunarT24-1 16 G3/4"*20 H
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix VX-1 Split incl. UPM3 pump and ECL 210/A237*
Material DescriptionVX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.d7554148-63c1-48d3-84ca-2eb684773bb1
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns + Delta p-stillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumVX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210
VöruhópurTengigrindur
VörutegundTermix VX
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturAukalegt

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight30 Kilogram
Net weight29 Kilogram
Volume140.138 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560898006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm