Termix VX, Gerð 2
144B3923
Vörutegund: Termix VX, Gerð 2, 16 bar, 120 °C
144B3923
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Breidd án hlífar [mm] | 505 mm |
| Breidd með hlíf [mm] | 540 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH-rörastærð | Ø18 |
| Dýpt án hlífar [mm] | 360 mm |
| Dýpt með hlíf [mm] | 430 mm |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fæðispenna [V] | 230.0 V |
| Gerð DH tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð HE tengingar | G inr. skrúfugangur |
| Gerð tengigrindar | Gerð 2 |
| Hæð án hlífar [mm] | 750 mm |
| Hæð með hlíf [mm] | 800 mm |
| HE-rörastærð | Ø18 |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Heiti hitunarstillis | ECL 120 |
| HEX gerð upphitunar | T24-1 20 G3/4"*20 H |
| HEX upphitunarbrasefni | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | Termix VX-2 Split incl. UPM3 pump, ECL110* and pipe insul. |
| Material Description | VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso |
| Nafnþrýstingur, aðal [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| SCIP-málsskjalanr. | 18d9b1bb-0713-4e0f-a156-6ce383c9d9cf |
| Stærð DH tengingar | 3/4" |
| Stærð HE tengingar | 3/4" |
| Stefna tengingar | Neðst |
| Tegund upphitunarstýringar | Rafmagns + Delta p-stillir |
| UL mark | No |
| Uppbygging fæðihitastigs [˚C] | 120 °C |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso |
| Vöruhópur | Tengigrindur |
| Vörutegund | Termix VX |
| Vottun | CE |
| Þekjuefni | Hvítlökkuð stálþynna |
| Þekjukostur | Aukalegt |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 40 Kilogram |
| Net weight | 39 Kilogram |
| Volume | 140.138 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560906206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |