Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Gerð 1, Heiti hitunarstillis: ECL 310

144H3134

Vörutegund: Termix VX FI, Gerð 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Breidd án hlífar [mm]530 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]375 mm
Dýpt með hlíf [mm]430 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 1
Hæð án hlífar [mm]800 mm
Hæð með hlíf [mm]800 mm
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Einkenni
Gildi
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
Heiti hitunarstillisECL 310
HEX gerð upphitunarXB06H-1 16 G3/4" HP
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
Material DescriptionTermix VX-1 Latvia
Nafnþrýstingur, aðal [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.a548f945-3c4f-4e2b-9ee2-ea7604e9270e
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns + Delta p-stillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumTermix VX-1 Latvia
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VX FI
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturValfrjálst

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight40 Kilogram
Net weight39 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706561963116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm