Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Gerð 2, Heiti hitunarstillis: ECL 110

144H0704

Vörutegund: Termix VX FI, Gerð 2, 10 bar, 120 °C, ECL 110

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Breidd án hlífar [mm]530 mm
Breidd með hlíf [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rörastærðØ18
Dýpt án hlífar [mm]375 mm
Dýpt með hlíf [mm]430 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fæðispenna [V]230.0 V
Gerð DH tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð HE tengingarG inr. skrúfugangur
Gerð tengigrindarGerð 2
Hæð án hlífar [mm]800 mm
Hæð með hlíf [mm]800 mm
HE-rörastærðØ18
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Einkenni
Gildi
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Heiti hitunarstillisECL 110
HEX gerð upphitunarXB06H-1 26 G3/4" HP
HEX upphitunarbrasefniBrazed copper
In scope of WEEENo
LýsingDistrict heating substation for indirect heating and connection for domestic hot water cylinder
Material DescriptionVX-FI 2
Nafnþrýstingur, aðal [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
SCIP-málsskjalanr.910cabde-3706-42c4-a9c7-868535d94109
Stærð DH tengingar3/4"
Stærð HE tengingar3/4"
Stefna tengingarNeðst
Tegund upphitunarstýringarRafmagns + Delta p-stillir
UL markNo
Uppbygging fæðihitastigs [˚C]120 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumVX-FI 2
VöruhópurSmall Stations
VörutegundTermix VX FI
VottunCE
ÞekjuefniHvítlökkuð stálþynna
ÞekjukosturValfrjálst

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight30 Kilogram
Net weight29 Kilogram
Volume159 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560979217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm